Référence du système
Pince pour bague de paliers
Pince de préhension | Solutions système | Construction de machines et d'installations | Plastique
Défi
Lors de la production de bagues de paliers, les pièces étaient très variées. Par ailleurs, le temps de montage devait être aussi bref que possible et il fallait exclure la possibilité d’un « mauvais montage ».
Solution
Un système modulaire a été conçu pour le retrait dans une cavité à 4, 6 et 8 chambres. Le dispositif de changement rapide a reçu un code couleur afin de permettre un contrôle visuel de la procédure d’équipement. Le changement d’armement de la pince ne durait ainsi que quelques minutes.
Faits saillants et données techniques
IP40
Pneumatiques
Préhension interne
Données techniques
| Type d’entraînement | PNEU |
| Force de préhension max. | 110 [N] |
| Concept de préhension | NEUTRAL |
| Protection de la préhension | FED |
| Course max. | 6 [mm] |
| Classe IP | IP40 |
| Poids système | 8 [kg] |
| Poids de la pièce max. | 0.02 [kg] |
| Température max. de la pièce à usiner | 80 [°C] |
Composants standard intégrés